Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Вивід кабелю 2 модуля 20А 250В з кабельним затискачем колір Білий

Legrand

MOSAIC NEW Вивід кабелю 2 модуля 20А 250В з кабельним затискачем колір Білий

АРТ. 277550L EAN номер.. 3414971939820

Mosaic Вивід кабелю 2 модуля, 20А, 250 В, з кабельним затискачем, колір білий

282.41 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Клеми Інші
Спосіб підключення Без затискача
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 39 mm
Глибина вбудовування 19 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Антибактеріальний Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03159EN-00.pdf pdf (0.05 Mo)
1 документи
BIM файл