MOSAIC NEW Вимикач кнопковий EASYLED 2 модуля 6А 250В колір Чорний матовий
Legrand
MOSAIC NEW Вимикач кнопковий EASYLED 2 модуля 6А 250В колір Чорний матовий
АРТ. 079140L
EAN номер..
3414971579217
332.90
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Натискна кнопка |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 0 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 1 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 6 A |
З підсвічуванням | Немає |
З джерелом світла | Немає |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
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
Колір | Чорний |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9017 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Підходить для ступеня захисту IP | IP31 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 36.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 24 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Так |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
3 документи
Договір
AENOR-030/002540
(0.34 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ