MOSAIC NEW Лампа підсвітки світлодіодна EASY 230В для механизмів Mosaic, Celiane і Valena In'Matic
Legrand
MOSAIC NEW Лампа підсвітки світлодіодна EASY 230В для механизмів Mosaic, Celiane і Valena In'Matic
АРТ. 067686L
EAN номер..
3414971574953
265.40
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 230-230 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 230-230 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Плоский штекер |
Колір джерела світла | Білий |
---|---|
Тип монтажу/Тип кріплення | Фронтальна установка |
Ширина | 7 mm |
Висота | 36.5 mm |
Глибина | 22.4 mm |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
AENOR-030/002553
(0.48 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ