Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля вертикальна спеціальна 57 мм колір Білий

Legrand

MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля вертикальна спеціальна 57 мм колір Білий

АРТ. 078854L EAN номер.. 3414971578340
236.83 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 2
Кількість горизонтальних модулів 2
Кількість вертикальних модулів 2
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 139 mm
Висота 82 mm
Глибина 9 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F02902EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Технічний опис
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 документи
BIM файл
6 документи
Договір
Договір
Договір
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)