Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Рамка 6 модулів горизонтальна колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC NEW Рамка 6 модулів горизонтальна колір Чорний матовий

АРТ. 079056L EAN номер.. 3414971578784
511.60 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 6
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 224 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F02902EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Технічний опис
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 документи
BIM файл
8 документи
Договір
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Договір
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Договір
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)