MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 22-32A 50кА
MPX3
Legrand
MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 22-32A 50кА
АРТ. 417335
EAN номер..
3414970395658
MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 22-32A 50кА 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 22-32A 50кА
3,624.11
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження | 22-32 A |
---|---|
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання | 416-416 A |
Із захистом від перегріву | Так |
Чутливий до обриву фази | Немає |
Система розчеплення | Термомагнитна |
Номінальна напруга | 220-690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 32 A |
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В | 7.5 kW |
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 15 kW |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Рамкова клема |
Тип елемента керування | Кнопка поворотна |
---|---|
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
З вбудованим допоміжним вимикачем | Так |
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги | Так |
Кількість полюсів | 3 |
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400В змінного струму AC | 50 kA |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Висота | 94 mm |
Ширина | 45 mm |
Глибина | 99.6 mm |
Документація
3 документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ