My Home Блок Живл 27в 600ма 2м
My Home Up
Bticino
My Home Блок Живл 27в 600ма 2м
АРТ. E49
EAN номер..
8012199972817
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
---|---|
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Буферна напруга шини | Немає |
Кількість інтегрованих дросельних катушок | 0 |
Кількість ліній живлення | 1 |
Максимальний вихідний струм | 600 mA |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ