Перейти до основного вмісту
Logo print

My Home Блок питания со встроенным видеоадаптером 600мА, 2DIN

. Bticino

My Home Блок питания со встроенным видеоадаптером 600мА, 2DIN

АРТ. 346030 EAN номер.. 8012199956022
Ціна за запитом Товарів в упаковці 6 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Призначення / область застосування Video
Вхідна напруга 240 V
Частота 50-60 Hz
Рід струму DC
Вихідна напруга 27 V
Ступінь захисту IP IP20
Висота 90 mm
Ширина 34 mm
Глибина 67 mm
Технологія монтажу Шинна система
Integrated door opening circuit Немає
Control function Немає
Функція оцінки Немає
Service indication Немає
Спосіб монтажу Інші
Programming lock Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
BT00658-a-EN.pdf pdf (0.16 Mo)
Інструкція з використання
U2833J.pdf pdf (0.99 Mo)