MyHome SCS Диммер универсальный 2-канальный DIN
My Home Up
Bticino
MyHome SCS Диммер универсальный 2-канальный DIN
АРТ. F418U2
EAN номер..
8005543534991
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Модель/Виконання | Модуль управління |
Спосіб монтажу | Інші |
Кількість модулів | 4 |
З шинним з'єднанням | Так |
Змінний модуль шини | Немає |
Додатковий вхід | Немає |
---|---|
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість виходів | 4 |
Вихідна потужність | 0-300 W |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
Максимальний струм управління | 200 mA |
Напруга | 100-240 V |
Можливість паралельної роботи | Немає |
Частота | 50-60 Hz |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ