Netatmo Розумна сирена
Netatmo
NETATMO
Netatmo Розумна сирена
АРТ. NIS01-EU
EAN номер..
3700730502931
3,380.22
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Number of tones | 2 |
---|---|
Колір корпусу | Білий |
Матеріал корпусу | Пластик |
Потужність звуку, гучність | 110 dB |
Номінальна напруга | 3 V, 3-5 V |
Ступінь захисту IP | IP50 |
Ступінь захисту (NEMA) | 1 |
Рід струму | DC |
Споживання електроенергії | 0.0025 A |
З контактом | Немає |
Ширина | 130 mm |
Висота | 130 mm |
Глибина | 35 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Номінальний струм | 0.00015-0.00025 A |
Частота | 50-60 Hz |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Vertical fixing center distance | 89-90 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
---|---|
IEC code (Pack1) | LR6 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Alkaline |
Number of Pack 1 | 4 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 92 g |
Pack1 Location | Included in packaging |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Метод роботи | Контролер RF |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Немає |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Application name | Home + Security |
Product use function | Alarm systems |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ