Netatmo Розумний відеодзвінок
Netatmo
NETATMO
Netatmo Розумний відеодзвінок
АРТ. NDB-EC
EAN номер..
3700730503617
12,295.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма | Інші |
---|---|
With name plate | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Матеріал | Інші |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Колір | Чорний |
Бездротовий | Немає |
Глибина вбудовування | 29 mm |
Ширина | 45 mm |
Висота | 135 mm |
Ударостійкість | IK08 |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -10-25 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 8-230 V |
Номер кольору Ral | 9017 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 0.4-1.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | LP552035 |
---|---|
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Літій-іон |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 5.8 |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
IEC code (Pack2) | LP552035 |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
With voice command | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ