Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній

АРТ. 863389 EAN номер.. 3414971838758

NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній

112.98 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 9040
З відкидною кришкою Немає
З текстовим полем Немає
З замком Немає
Розміри Квадрат 45 мм/Квадрат 45 мм
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 41.1 mm
Глибина вбудовування 30.9 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
З полем для напису Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж