NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Чорний
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Чорний
АРТ. 863589
EAN номер..
3414971843349
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Чорний
112.98
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Чорний |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9017 |
З відкидною кришкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Немає |
Розміри | Квадрат 45 мм/Квадрат 45 мм |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 41.1 mm |
Глибина вбудовування | 30.9 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |