NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В колір Алюміній
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В колір Алюміній
АРТ. 863343
EAN номер..
3414971837485
NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В IP20, IK04, 50/60Гц, 2х2,5мм2, колір Алюміній
420.71
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Модель/Виконання | Інші |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
З механічним керуванням | Немає |
З електронним керуванням | Немає |
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
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 9040 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
---|---|
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 44 mm |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 58 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Number of terminals | 3 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Not applicable |
Tube diameter for wall mounted product | 58-58 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ