Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми колір Сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми колір Сталь

АРТ. 863412 EAN номер.. 3414972110136

NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми 250 В~6 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2,5мм2, колір Сталь

297.39 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Модель/Виконання Серійна натискна кнопка
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 2
Кількість переключаючих контактів 0
Кількість виконавчих клавіш 2
Кількість полюсів 2
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 6 A
З підсвічуванням Немає
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
Прозорий Немає
Маркування Немає (без)
Підходить для ступеня захисту IP IP00
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 44.8 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)