NILOE STEP Перемикач двоклавішний з підсвіткою 10А автоматичні клеми колір Алюміній
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Перемикач двоклавішний з підсвіткою 10А автоматичні клеми колір Алюміній
АРТ. 863318
EAN номер..
3414971837041
NILOE STEP Перемикач двоклавішний з підсвіткою 10А автоматичні клеми 250 В~10 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2,5мм2, колір Алюміній
409.94
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 2-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Кількість модулів (модульна система) | 22 |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 2 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
З монтажною панеллю | Так |
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
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 9040 |
Colour of switch operator | Алюміній |
З полем для напису | Ні |
Функціональне освітлення | Керування та орієнтація |
Тип підсвічування | LED exchangeable |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
---|---|
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 44.8 mm |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 31 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Not applicable |
Tube diameter for wall mounted product | 58-58 mm |