NILOE STEP Рамка 2-постова колір Мідь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Рамка 2-постова колір Мідь
АРТ. 864772
EAN номер..
3414971128170
NILOE STEP Рамка 2-постова колір Мідь
228.85
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 2 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Мідь |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 157 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 10 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
6 документи
Договір
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Договір
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ