Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Розетка комбінована 2К+З 16 A + USB Тип C 1,5 A 250 В автоматичні клеми колір Чорний

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Розетка комбінована 2К+З 16 A + USB Тип C 1,5 A 250 В автоматичні клеми колір Чорний

АРТ. 864527 EAN номер.. 3414971791381

NILOE STEP Розетка комбінована 2К+З + USB 2К+З 16 A + USB Тип C 1,5 A 250 В автоматичні клеми, колір Чорний

3,014.48 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 2
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Кількість одиниць 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 2
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Інші
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Чорний
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм витоку 1500 mA
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 76 mm
Висота пристрою 76 mm
Глибина пристрою 44.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31.5 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
USB Output Power 7.5 W
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Not applicable
Чохол Центральна плата/накладка
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03000EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)