Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Розетка силова 2К+З із шторками 16А, 250 В автоматичні клеми колір Сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Розетка силова 2К+З із шторками 16А, 250 В автоматичні клеми колір Сталь

АРТ. 863420 EAN номер.. 3414971839410

NILOE STEP Розетка силова 2К+З із шторками 16А, 250 В гвинтові клеми Розетка силова 250 В~10 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2х2,5мм2, 2К+З, колір Сталь

162.36 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Сірий
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Немає
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Інші
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 43.8 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30.8 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 30.8 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminal marking indication Немає
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 60-60 mm
Cable support Not applicable
Чохол Центральна плата/накладка
Connected object Немає

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)