NILOE STEP Розетка TV тип F "зірка" колір Сталь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Розетка TV тип F "зірка" колір Сталь
АРТ. 863475
EAN номер..
3414971840614
NILOE STEP Розетка TV тип F "зірка" 0-2400 МГц колір Сталь
318.67
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 1 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Колір | Сірий |
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
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 46.2 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 15.25 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ