Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Розетка USB Тип С+C 15 Вт 5 В колір Сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Розетка USB Тип С+C 15 Вт 5 В колір Сталь

АРТ. 863439 EAN номер.. 3414971839731

NILOE STEP Розетка USB Тип С+C 15 Вт 5 В 3A, колір Сталь

1,245.33 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 2
Номінальна напруга з 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Максимальний вихідний струм 3000 mA
Вихідна напруга 5-5 V
Споживана потужність 0.064 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Колір Сірий
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 42 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Антибактеріальний Немає
Wireless Немає
Глибина вбудовування 32 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 100-240 V
Power Delivery Немає
Номінальний струм 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F03099EN-00.pdf pdf (0.21 Mo)