Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Світлорегулятор поворотний 300Вт всі навантаження колір Чорний

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Світлорегулятор поворотний 300Вт всі навантаження колір Чорний

АРТ. 863552 EAN номер.. 3414971842281

NILOE STEP Світлорегулятор поворотний всі навантаження 300Вт 250В IP40, IK02, 50/60Гц, колір Чорний

1,691.47 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Сенсорна кнопка керування
Кількість модулів (модульна система) 1
Управління через Bluetooth Немає
Включення фази димірування Так
Відсікання фази димірування Так
Серійний Димер/Перехресний Немає
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Немає
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Nominal power resistive load 300-300 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 52 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 31 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1-2.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 60-60 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
F03031EN-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Інструкція з використання
LE10217AB.pdf pdf (1.17 Mo)