Перейти до основного вмісту
Logo print
title

NILOE STEP Світлорегулятор універсальний кнопковий без нейтралі 2-проводовий 125 Вт, колір Білий

NILOE STEP Legrand

NILOE STEP Світлорегулятор універсальний кнопковий без нейтралі 2-проводовий 125 Вт, колір Білий

АРТ. 863153A EAN номер.. 3414972448321
3,701.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Натискна кнопка
Управління через Bluetooth Немає
Включення фази димірування Так
Відсікання фази димірування Так
Серійний Димер/Перехресний Немає
Тип навантаження Універсальна і світлодіодна модернізація
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Min. brightness controllable Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 110-230 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 110-230 V
Nominal power resistive load 3-125 W
Nominal power inductive load 3-125 VA
Nominal power capacitive load 3-125 VA
Max. switching power LED 125 W
Споживана потужність 0.3 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 1.5-2.5 mm²
Ширина пристроя 73 mm
Висота пристрою 73 mm
Глибина пристрою 46 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 33 mm
Робоча температура 5-35 °C
Storage temperature 0-45 °C
Тип напруги AC
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid

Документація

2 документи
Технічний опис
F04120EN-00.pdf pdf (1.44 Mo)
Інструкція з використання
LE14421AA_3.pdf pdf (1.32 Mo)