NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА колір Чорний
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА колір Чорний
АРТ. 863542
EAN номер..
3414971842052
NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА, колір Чорний
5,629.25
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Тип джерела живлення | 230 В AC |
Підключення | Трьох-дрітова |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 10-60 °C |
Зовнішній датчик | Так |
Тепловий зворотній зв'язок | Немає (без) |
Контрольні характеристики | Інші |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Немає |
Кількість виходів кулера | 1 |
Диферанційне значення | 2-2 K |
Регульований диференціал | Так |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Інші |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
З дисплеєм | Немає |
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
---|---|
Максимальна контактна напруга | 250 V |
Максимальне контактне навантаження | 2.5 A |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Висота | 75.8 mm |
Ширина | 75.8 mm |
Глибина | 46.6 mm |
Діаметр | 58 mm |
Клас контролера температури | IV |
Енергоспоживання в режимі очікування | 1 W |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ