Osmгол Нат-Відтисприхзел
Legrand
Osmгол Нат-Відтисприхзел
АРТ. 023842
EAN номер..
3245060238421
Osmoz Головка Головка ''нажав - вкл., нажав - відкл.'' ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектації - з пот. штовхачем - без підсвітки - IP 66 - зелена
310.50
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір кнопки | Зелений |
---|---|
Кількість постів | 1 |
Конструкція лінзи | Коло |
Діаметр отвору | 22.5 mm |
Тип кнопки | Плоский (-а) |
З підсвічуванням | Немає |
Із захисною кришкою | Немає |
З написом | Немає |
---|---|
Без самоповернення (з фіксацією) | Так |
З самоповерненням (без фіксації) | Немає |
З переднім (фронтальним) кільцем | Так |
Матеріал переднього кільця | Пластик |
Колір переднього кільця | Хром |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP66 |
Документація
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ