Osmм/А 1п Сид 24в Біл Пружина
Legrand
Osmм/А 1п Сид 24в Біл Пружина
АРТ. 023110
EAN номер..
3245060231101
Osmoz Монтажний адаптер 1пост Комплектуючийй блок для дифузорів - Osmoz - для комплектації - з підсвіткою - пружинні клеми - 24В~/= LED білий - 1 постовий адаптер
699.90
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 10.8-26.4 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 10.8-26.4 V |
Номінальна робоча напруга Ue при постійній | 10.8-26.4 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | AC/DC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Приєднання пружинним затискачем |
Колір джерела світла | Білий |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фронтальна установка |