Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 у зборі, з підсвічуванням, білий, 24 В~/=, 1НВ1НЗ контакти

Legrand

Osmoz Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 у зборі, з підсвічуванням, білий, 24 В~/=, 1НВ1НЗ контакти

АРТ. 023750 EAN номер.. 3245060237509

Osmoz Кнопка в зборі Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 - Osmoz - в зборі - з підсвіткою - біла -12-24 В~/= Н.О.+Н.З

901.80 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість постів 1
Тип кнопки Плоский (-а)
Колір кнопки Безбарвний
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
З підсвічуванням Так
Без самоповернення (з фіксацією) Немає
З самоповерненням (без фіксації) Так
Напруга живлення лампи 24 V
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Гвинтове з'єднання
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту IP IP66

Документація

1 документи
Autocad 3D
023800.dwg dwg (0.05 Mo)