P17Комб.щит.IP55 32A400В3К+Н+З
Legrand
P17Комб.щит.IP55 32A400В3К+Н+З
АРТ. 057234
EAN номер..
3245060572341
Комбінований щиток P17 Tempra Pro IP 55, 3К+Н+З, з блокуванням, 32 A, 380/415~, 125 x 220 мм
7,823.40
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | 1 пост, 32 А, 5 полюсів, 400 В |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Тип роз'єму підключення до мережі | Інші |
Обслуговування | Прихований монтаж |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 220 mm |
Ширина | 125 mm |
Глибина | 139 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ