P17Пер.щит.6 роз.16А 2К+3 нем.ст.230В IP54 АВДТ 2P 30мА
Legrand
P17Пер.щит.6 роз.16А 2К+3 нем.ст.230В IP54 АВДТ 2P 30мА
АРТ. 058944
EAN номер..
3245060589448
9,477.51
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 6 |
Захист | Перемикач захисту від перевищення струму |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Кабель з вилкою |
---|---|
Diameter cable entry | M20 |
Обслуговування | Портативний |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 506.5 mm |
Ширина | 181.5 mm |
Глибина | 110 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ