Перейти до основного вмісту
Logo print

P17 Розетка для панельного монтажу IP 54 IK09 250 В~ 2К+З зі шторками, колір Синій

P 17 Tempra Legrand

P17 Розетка для панельного монтажу IP 54 IK09 250 В~ 2К+З зі шторками, колір Синій

АРТ. 057676 EAN номер.. 3245060576769
565.84 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Сила струму відповідно до UL / CSA (для UL-виконання) 250 A
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір Інші
Кількість полюсів 2
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 6 h
Маркувальне забарвлення Синій
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає
Розмір фланця по вертикалі 75 mm
Відстань між отворами по вертикалі 60 mm
Розмір фланца по горизонталі 75 mm
Відстань між отворами по горизонталі 60 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F00390EN-05.pdf pdf (0.65 Mo)
1 документи
BIM файл