P17 Розетка мобільна 16A 3K+З 460B IP44
Legrand
P17 Розетка мобільна 16A 3K+З 460B IP44
АРТ. 555110
EAN номер..
3245065551105
P17 Розетка мобільна 16A 3K+З 460B IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, безінструментальна фіксація кабеля й зборка роз'єму, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)
333.78
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 400-440 В (50+60 Гц) червона |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 11 h |
Маркувальне забарвлення | Червоний |
Номер кольору Ral | 3000 |
Ступінь захисту IP | IP44 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Кабельний ввід | Ущільнювальна гайка |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Договір
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ