P17 Розетка накладна 32А 3К+З 460В IP44
Legrand
P17 Розетка накладна 32А 3К+З 460В IP44
АРТ. 555260
EAN номер..
3245065552607
P17 Розетка накладна 32А 3К+З 460В IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, з підготовленими отворами для кабельних вводів і заглушками, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)
609.85
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | 1 пост, 32 А, х полюсів, ххх В |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 1 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 156 mm |
Ширина | 113 mm |
Глибина | 155 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
2 документи
Autocad 3D
BIM файл
4 документи
Договір
CCC-CQC2016010203850868
(4.4 Mo)
Договір
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ