Перейти до основного вмісту
Logo print

PDU - Блок розподілу живлення - 4 розетки 2К+3 - німецкий стандарт - шнур живлення 1м - 10'' - 16А

LCS2 Legrand

PDU - Блок розподілу живлення - 4 розетки 2К+3 - німецкий стандарт - шнур живлення 1м - 10'' - 16А

АРТ. 646801 EAN номер.. 3414970765185

Блок розподілу живлення PDU 10" 4х2К+З шнур 1м IP40 для розеток немецкого стандарта, IP20 для розеток C13 и C19 IK07

1,235.47 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Установчий розмір 254 мм (10 дюймів)
Mounting size 254 mm
Розташування при монтажі Горизонтальний / Вертикальний
Електричне підключення З'єднувальний шнур з вилкою
Довжина дрота, кабелю 1 m
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 4
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток стандарту C13 0
Кількість розеток стандарту C19 0
Кількість розеток стандарту C20 0
Кількість розеток UK BS1363 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Довжина 237 mm
Ширина 44.3 mm
Глибина 52.5 mm
Напруга живлення 230 V
Категорія перенапруги 2
Фільтр захисту від перешкод Немає
Перемикаємий Немає
Протокол snmp Немає
З дисплеєм Немає
Обробка даних Місцева
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
З запобіжником Немає
Амперметр Немає
Вимірювання температури Немає
З кріпленням Так
Колір Чорний
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP40
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальний струм 16-16 A
Частота 50-60 Hz
Standby consumption 0 mA
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) 0 kA
Terminal marking indication Немає
Номер кольору Ral 9017
Спосіб приєднання Not applicable
Cable nature for connection Flexible
Перетин жили 1.5-1.5 mm²
Maximum Input cable diameter 10 mm
Number of RCCBs 0
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00707-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)