PDU - Блок розподілу живлення - 4 розетки 2К+3 - німецкий стандарт - шнур живлення 1м - 10'' - 16А
LCS2
Legrand
PDU - Блок розподілу живлення - 4 розетки 2К+3 - німецкий стандарт - шнур живлення 1м - 10'' - 16А
АРТ. 646801
EAN номер..
3414970765185
Блок розподілу живлення PDU 10" 4х2К+З шнур 1м IP40 для розеток немецкого стандарта, IP20 для розеток C13 и C19 IK07
1,235.47
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Установчий розмір | 254 мм (10 дюймів) |
---|---|
Mounting size | 254 mm |
Розташування при монтажі | Горизонтальний / Вертикальний |
Електричне підключення | З'єднувальний шнур з вилкою |
Довжина дрота, кабелю | 1 m |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 4 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 0 |
Кількість розеток стандарту C13 | 0 |
Кількість розеток стандарту C19 | 0 |
Кількість розеток стандарту C20 | 0 |
Кількість розеток UK BS1363 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 | 0 |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Довжина | 237 mm |
Ширина | 44.3 mm |
Глибина | 52.5 mm |
Напруга живлення | 230 V |
Категорія перенапруги | 2 |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Перемикаємий | Немає |
Протокол snmp | Немає |
З дисплеєм | Немає |
---|---|
Обробка даних | Місцева |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
З запобіжником | Немає |
Амперметр | Немає |
Вимірювання температури | Немає |
З кріпленням | Так |
Колір | Чорний |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальний струм | 16-16 A |
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0 mA |
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) | 0 kA |
Terminal marking indication | Немає |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб приєднання | Not applicable |
Cable nature for connection | Flexible |
Перетин жили | 1.5-1.5 mm² |
Maximum Input cable diameter | 10 mm |
Number of RCCBs | 0 |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ