PlexoМуфта д/вв.каб.d5-18мм
Legrand
PlexoМуфта д/вв.каб.d5-18мм
АРТ. 091903
EAN номер..
3245060919030
11.55
/
штука
Товарів в упаковці
50 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 26 mm |
---|---|
Номінальний діаметр | 26 mm |
Модель/Виконання | Закрите виконання |
Компенсатор натягу | Немає |
Діапазон ущільнення | 5-18 mm |
Для товщини стінок | 2.5-3.2 mm |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Storage temperature | -25-55 °C |
Grip capacity | 5-18 mm |
Tube diameter for wall mounted product | 9-11 mm |