Plexoсальник Д/Многож.Каб.
Legrand
Plexoсальник Д/Многож.Каб.
АРТ. 069653
EAN номер..
3245060696535
Plexo Сальник для многожильних кабелей діам.7-14мм, Колір: Сірий Колір: Сірий
166.57
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип різьби | PG |
---|---|
Номінальний розмір різьби в дюймах NPT / Різьба газопровідної труби | 1/2 дюйма |
Крок різьби | 16 mm |
Довжина різьби | 14 mm |
Ширина гайкового ключа | 25 mm |
Підходить для кабеля діаметром | 7-14 mm |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Поверхня | Необроблена |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Армований скловолокном | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкий | Так |
Колір | Сірий |
Захист радіуса вигину/розширювач | Немає |
З контрагайкою | Немає |
---|---|
Модель/Виконання | Прямолінійний (-а) |
Багатошаровий ущільнювач | Немає |
Муфта для плоского кабелю | Немає |
Компенсатор натягу | Немає |
Тип ущільнення | Ущільнювальне кільце (прокладка) |
Відокремлюваний сальник з рызьбою | Немає |
Робоча температура | -25-60 °C |
Вибухобезпечне виконання | Немає |
Для вибухонебезпечних зон по газу (EX) | Немає (без) |
Для зони вибухозахисту по пилу (Директиви ATEX ЄС) | Немає (без) |
Ширина | 30 mm |
Висота | 30 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
6 документи
Договір
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ