Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Вимик.Сутінковий Сірий

INTER AUTO STAND ALONE APPAREILLAGE LG Legrand

Plexo Вимик.Сутінковий Сірий

АРТ. 069517 EAN номер.. 3245060695170

Plexo Механізм Вимикача сутінкового (0,5-1500лк) 10АХ, 250В ~ , ІР55, ІК07, колір Сірий 10АХ, 250В ~ , ІР55, ІК07. Регулювання: 0,5-1500люкс.

7,238.42 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип датчика Вбудований датчик світла
Контакти 1 нормально розмикаючий контакт (NC)
Діапазон освітлення 0.5-1500 lx
Освітленість, при якій відбувається відключення 0.5-1500 lx
Затримка завершення роботи 45 s
Затримка включення 45 s
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 1400 W
Спосіб монтажу Відкритої установки
Обертовий Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
Прозорий Немає
Номінальна напруга 250 V
Максимальний комутаторний струм (активне навантаження) 5.6 A
Робоча температура -5-40 °C
Підходить для ступеня захисту IP IP55
Ширина 64 mm
Висота 64 mm
Глибина 47 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 0 mm
Ударостійкість IK07
Storage temperature -25-70 °C
Тип напруги AC
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
F00336EN-04.pdf pdf (0.61 Mo)
Інструкція з використання
0064JC1-01.pdf pdf (0.27 Mo)