Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Механізм Вимикача кнопкового НВ контакт, підсвітка 12В + трим.етик., 10А, 250В ~ ІР55 ІК07 1-клавішний, Антибакт., колір Білий

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexo Механізм Вимикача кнопкового НВ контакт, підсвітка 12В + трим.етик., 10А, 250В ~ ІР55 ІК07 1-клавішний, Антибакт., колір Білий

АРТ. 070733 EAN номер.. 3245060707330

Plexo Механізм Вимикача кнопкового з НВ контактом (з підсвіткою 12В + тримач етикетки) 10А, 250В ~ ІР55, ІК07 з безгв. зажимами; 1-клавішний, (Антібактеріальний) колір Білий 10А, 250В ~ , ІР55, ІК07.

988.76 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 0
Кількість переключаючих контактів 0
Contactless type Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
З підсвічуванням Так
З сигнальної лампою Так
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Інші
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Маркування Літери
Підходить для ступеня захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 64 mm
Глибина пристрою 40 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 19 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F00944EN-02.pdf pdf (0.76 Mo)
1 документи
Договір