Plexo Механізм Вимикача кнопкового НВ контакт 10А, 250В ~ ІР55, ІК07 з авт. клемами, 1-клавішний Антібакт., колір Білий
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Механізм Вимикача кнопкового НВ контакт 10А, 250В ~ ІР55, ІК07 з авт. клемами, 1-клавішний Антібакт., колір Білий
АРТ. 070730
EAN номер..
3245060707309
Plexo Механізм Вимикача кнопкового з НВ контактом 10А, 250В ~ ІР55, ІК07 з безгвинтовими зажимами; 1-клавішний, (Антібактеріальний) колір Білий 10А, 250В ~ , ІР55, ІК07.
435.21
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 1 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 0 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Contactless type | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
З підсвічуванням | Немає |
З джерелом світла | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Так |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 19 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
7 документи
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ