Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.6- UTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий

PLEXO Legrand

Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.6- UTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий

АРТ. 069561 EAN номер.. 3245060695613

Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.6- UTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий RJ 45 кат.6 - UTP, IP55, LCS2

1,609.29 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Так
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Сірий
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP55
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 64.1 mm
Висота пристрою 64.7 mm
Глибина пристрою 44.5 mm
Глибина вбудовування 23 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Поверхневий / Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
S000100727EN-03.pdf pdf (0.8 Mo)
10 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-01222-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Договір
Договір