Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Перемик. З Інд. 10а

Legrand

Plexo Перемик. З Інд. 10а

АРТ. 090460 EAN номер.. 3245060904609

Plexo Перемикач на два напрямки (накладний) з підсвіткою 10АХ, 250В ~ (ІР66, ІК08) з безгвинтовими зажимами; 1-полюсний, 1-клавішний, колір Сірий 10АХ, 250В ~ , ІР66, ІК08.

2,051.13 / штука Товарів в упаковці 6 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
З монтажною панеллю Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Colour of switch operator Сірий
З полем для напису Ні
Освітлення Опціонально
Функціональне освітлення Орієнтація
Тип підсвічування Лампа розжарювання
Підходить для ступеня захисту IP IP66
Ударостійкість IK08
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 98 mm
Висота пристрою 98 mm
Глибина пристрою 63 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 4-4 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
F00070EN-04.pdf pdf (1.41 Mo)
Інструкція з використання
0064ER4-01.pdf pdf (0.03 Mo)
1 документи
Договір
NF-NF012_4096 (0.51 Mo)