Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Рамка 1-постова з супортом та грифами, ІР55, ІК07, Антібактеріальна, Колір: Білий

Legrand

Plexo Рамка 1-постова з супортом та грифами, ІР55, ІК07, Антібактеріальна, Колір: Білий

АРТ. 070793 EAN номер.. 3245060707934

Plexo Рамка 1-постова з супортом та грифами, ІР55, ІК07, Антібактеріальна, Колір: Білий ІР55, ІК07. Колір: Білий.

862.69 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Так
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 903
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Ширина 86 mm
Висота 86 mm
Глибина 46 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

9 документи
Договір
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Договір
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Договір
Договір
Договір
CEBEC-17591 (0.54 Mo)