Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий

АРТ. 070749 EAN номер.. 3245060707491

Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий ІР55, ІК07. Колір: Сірий.

677.74 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 2
З встановленої сіткою Так
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 903
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Ширина 157 mm
Висота 86 mm
Глибина 46 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
8 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Договір
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Договір