Plexo Розетка вбудована в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові клеми, антібакт., колір Білий
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Розетка вбудована в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові клеми, антібакт., колір Білий
АРТ. 070773
EAN номер..
3245060707736
Plexo Розетка електрична (вбудована) в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові зажими, з грифами (німецький стандарт), (Антібактеріальна) колір Білий 16А, 250В ~, 2К+З , ІР55, ІК07
928.77
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 2 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
Number of active contacts (square) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Ступінь захисту IP |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З відкидною кришкою | Так |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
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
Антибактеріальний | Так |
З функцією наскрізного каналу | Так |
З вимикачем живлення | Немає |
Colour of switch operator | Білий |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина пристроя | 86 mm |
Висота пристрою | 86 mm |
Глибина пристрою | 46 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 18 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
3 документи
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Договір
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ