Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий
Legrand
Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий
АРТ. 090472
EAN номер..
3245060904722
Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий
3,774.03
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Гніздо для заряджання |
---|---|
Стандартний | Інші |
Спосіб підключення | Гвинтове з'єднання |
З блокувальним приводом | Немає |
З блокуванням доступу | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ширина | 180 mm |
Висота | 147.5 mm |
Глибина | 76 mm |
Номінальна напруга | 250 V |
---|---|
Максимальний номінальний струм | 16 A |
Рід струму | Одиночна фаза змінного струму |
Кількість комунікаційних роз'ємів | 3 |
Довжина зафіксованого кабелю | 50 m |
Вбудований світлодіод | Немає |
Перетин силових контактів | 6-6 mm² |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ