Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Розміточний Шаблон

Legrand

Plexo Розміточний Шаблон

АРТ. 069597 EAN номер.. 3245060695972

Plexo Шаблон (з рівнем) для точної розмітки отворів кріплення , Колір: Сірий Колір: Сірий

983.23 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Підходить для вбудованої монтажної коробки Немає
Підходить для центральної розподільчої коробки Немає
Ширина 201 mm
Висота 82 mm
Глибина 20 mm
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP55
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C