Plexo Розсіювач до Світлового індикатора (арт.69583), Колір: Прозорий
Legrand
Plexo Розсіювач до Світлового індикатора (арт.69583), Колір: Прозорий
АРТ. 069588
EAN номер..
3245060695880
230.85
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Тип монтажу/Тип кріплення | З гвинтами |
Колір | Інші |
Друкований | Немає |
Ширина | 59.7 mm |
Висота | 59.7 mm |
Глибина | 26.7 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |