PR17 Перем. 3ф Двиг. Реверс 1-швид. гвинт
Legrand
PR17 Перем. 3ф Двиг. Реверс 1-швид. гвинт
АРТ. 027518
EAN номер..
3245060275181
PR21 Перемикач 3ф Перемикач трьохфазного електродвигуна - реверсивний одношвидкісний; 5 контактів; макс. потужність для АС3: 7,5 кВт; подвійне розмикання; вага: 188 г
2,660.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип вимикача | Перемикач напрямку |
---|---|
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 25 A |
Кількість положень перемикача | 3 |
З нульовим (вимкненим) положенням | Так |
З поверненням в нульове положення | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій |
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
---|---|
Підходить для кріплення на лицьовій панелі | Так |
Комплектний пристрій в корпусі | Немає |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
Розмір передньої пластини | 48х48 мм |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP40 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ