SCS Датчик руху інфрачервоний IP20, дистанція 8 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC
MyHOME
Bticino
SCS Датчик руху інфрачервоний IP20, дистанція 8 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC
АРТ. BMSE3001
EAN номер..
8012199969244
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
4 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Так |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Модель/Виконання | Датчик присутності |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Додатковий вхід | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
---|---|
Перемикач робочого режиму | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Моніторинг сходів | Немає |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Самонавчальна затримка відключення | Немає |
Оптимальна висота установки | 2.5 m |
Максимальна дальність бічна | 8 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Кут огляду по вертикалі | 360-360 ° |
Кількість каналів | 1 |
Комутаційна здатність | 0 W |
Мінімальний час затримки на відключення | 30 s |
Максимальний час затримки на відключення | 15300 min |
Документація
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ