Перейти до основного вмісту
Logo print

SCS Датчик руху інфрачервоний IP20, дистанція 8 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC

MyHOME Bticino

SCS Датчик руху інфрачервоний IP20, дистанція 8 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC

АРТ. BMSE3001 EAN номер.. 8012199969244
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Так
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Модель/Виконання Датчик присутності
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
З шинним з'єднанням Так
Додатковий вхід Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Немає
Перемикач робочого режиму Немає
Зона для тварин Немає
Моніторинг сходів Немає
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Самонавчальна затримка відключення Немає
Оптимальна висота установки 2.5 m
Максимальна дальність бічна 8 m
Максимальний діапазон фронтальний 8 m
Кут огляду по вертикалі 360-360 °
Кількість каналів 1
Комутаційна здатність 0 W
Мінімальний час затримки на відключення 30 s
Максимальний час затримки на відключення 15300 min